Induktív érzékelők ─ SuperShorties

Az anyagmozgatás-technika számára optimalizálva

A Balluff legkisebb, Supershorties induktív  érzékelői ott is lehetővé teszik a helyzet lekérdezését, ahol korábban nem volt hely az érzékelők  beépítésére. Használatukkal a modulok tovább miniatürizálhatók, mivel a Supershorties  érzékelők minimális hellyel is beérik.

Jellemzők

  • egyszerű szerelhetőség az érzékelő felragasztásával
  • rugalmas alkalmazás az opcionális radiális kábelkimenettel

A legkisebb méret – és legnagyobb teljesítmény – szűk helyekhez

  • integrált beépítés kompakt modulokba is lehetséges, például lineáris egységekbe, szelepekbe vagy aktorokba

Optimális nagy dinamikájú alkalmazásokhoz

  • csekély súlya (csak 0,7 g) révén az extrém nagy gyorsulással járó alkalmazásokhoz (pl. "Pick-and-Place") is használható

Egyszerű beépítés és integráció

  • az alig 6 mm-es házba a teljes elektronika bele van integrálva, így külső erősítőre nincs szükség

Induktív SuperShorties érzékelők használat közben