Induktív Mini érzékelők

Mini beépítési forma maximális teljesítménnyel

Balluff Mini érzékelők

Egyszerű beépítés és integráció

A beépített elektronikával rendelkező induktív Mini érzékelők a helyzet lekérdezésére szolgálnak szűk beépítési feltételek esetén. Beépítéskor teljes mértékben integrálhatók ─ kompakt modulokba is (pl. lineáris egységekbe, szelepekbe vagy aktorokba). Ezáltal optimális megoldást jelentenek a nagy dinamikájú alkalmazásoknál. Csekély súlyuk révén az extrém nagy gyorsulással járó területeken is használatba vehetők.

Kialakítási formák

Az induktív Mini érzékelők az alábbi formákkal kaphatók:
  • Henger, D3...M8
  • Hasáb, derékszögű alaplappal, R03...R04,
  • Hasáb, négyzetes alaplappal, Q05...Q08.

SuperShorties érzékelők

A kisebbnél is kisebb, SuperShorties érzékelőink csupán 6 mm hosszú házban találhatók. Mivel a teljes elektronika beléjük van integrálva, így külső erősítőre sincs szükségük.

Előnyeik

  • Így most már ott is le lehet kérdezni a helyzetet, ahol korábban nem volt hely az érzékelő számára
  • A modulok tovább miniatürizálhatók, mivel az érzékelők kevesebb helyet igényelnek

Induktív SuperShorties érzékelők használat közben