Helyzetfelügyelet a hidraulikában – Mini érzékelőkkel

Egyszerűen beépíthetők, és 500 bar-ig megbízhatóan működnek

Balluff magas nyomást álló induktív érzékelőka hidraulikus hengerek véghelyzetének ellenőrzéséhez és a szelephelyzetek felügyeletéhez az M12-es beépítési forma lett kialakítva. A hidraulikában jelen lévő trend a miniatürizálás: egyre nagyobb erők lépnek fel egyre kisebb helyen.

Az induktív mini.s érzékelők alkalmazási területei
Miniatürizált hidraulikus

  • aggregátok
  • szelepek
  • blokkhengerek

Profitáljon az új mini.s érzékelőkből

  • magas nyomást álló M8-as és M5-ös Mini érzékelők
  • egyszerű integrálás a hidraulikus aktorokba
  • Kapcsolási távolság: 1,5 mm (M8) és 1,0 mm (M5)
  • Hőmérséklet-tartomány: -25 és +80 °C között

A magas nyomást álló induktív BHS érzékelők használat közben