Induktív 8x8-as érzékelők

Kicsi, robusztus, egyszerűen beszerelhető

Balluff 8x8-as induktív érzékelőkAz új 8x8-as SuperShorties érzékelőkkel megbízhatóan felügyelheti a gyártási folyamatokat. Robusztus fém házának, csupán 20 mm-es beépítési hosszának (a kábeles változat esetén) és 8x8 mm-es keresztmetszetének köszönhetően az induktív érzékelők tökéletes választások az alábbi alkalmazásokhoz:

  • Helyzetfelügyelet miniatürizált lineáris egységek esetén
  • Apró alkatrészek felismerése a robotikában és az automatizálásban
  • Pick-and-Place modulok
  • Felszerelés-automatizálás

Előnyei

  • az észlelési irányban csupán 8 mm-es beépítési magassága révén egyszerű a modulokba beépíteni
  • 2 mm-re megnövelt kapcsolási távolság a több funkcionális tartalékért
  • robusztus fémház durva környezetekhez
  • választható kábeles vagy M8-as / M5-ös dugóval ellátott változat a vezérlésbe történő egyszerű csatlakoztatáshoz

Alkalmazási példák


A Balluff 8x8-as induktív érzékelői használat közben

A véghelyzetek és köztes pozíciók felügyelete a lineáris egységen.