Induktív 5x5-ös érzékelők

Robusztusság kompakt házban

Balluff 5x5-ös induktív érzékelők

Öt érv az 5x5-ös érzékelők mellett

egy robusztus, kompakt fémház
két kapcsolásitávolság-változat (szoros beépítéssel):
0,8 mm a precíz alkalmazásokhoz, 1,5 mm több működési tartalék esetén

három csatlakozó: ellátófeszültség (+), földelés (-), kimenet. Egyszerű beépítés a szabványos és a speciális vezérlési megoldásokba is

négy csatlakoztatási változat:

  • PNP-záró
  • PNP-nyitó
  • NPN-záró
  • NPN-nyitó

Egyedi és rugalmas

öt milliméteres beépítési magasság az érzékelési irányban

Induktív BES 5x5 érzékelők használat közben