Induktív Proxinox érzékelők

Vételben erős – rozsdamentes acél házukkal az agresszív anyagok sem tudnak mit kezdeni

Balluff induktív rozsdamentes acél érzékelőkA Proxinox érzékelők a legkeményebb tisztítási folyamatoknak is ellenállnak. Az élelmiszeriparban és italgyártásban, a vegyiparban, de akár az anyagmozgatásban is egyre agresszívabb tisztítószereket használnak. Savak, lúgok, gőz, tisztítóhab, vagy nagy nyomású tisztítógép – rozsdamentes acél Proxinox érzékelők technológiája különösen alkalmas a magas igénybevételű helyeken történő használathoz.

A legfontosabb jellemzők

  • Közvetlenül az érzékelőn nincs működésjelző:
    A LED furata potenciális veszélyforrás a tisztítás során, valamint a baktériumok számára is egy lehetséges letelepedési hely. A működésjelző a csatlakozódugó átlátszó műanyag burkolatába van építve.
  • Rozsdamentes acél ház (1.4571-es nyersanyag):
    Az 1.4571-es nyersanyag az élelmiszeripar és italgyártás szokványos nyersanyaga. A kábeldugó különböző tisztító- és fertőtlenítőszereknek kell megfeleljen.
  • Aranyozott érintkezők:
    A nehéz beépítési viszonyok miatt aranyozott érintkezőkre van szükség, melyek kiküszöbölik a korrózió kockázatát.
  • Lézer-gravírozott vagy bemart típusmegjelölés:
    A tisztító- és fertőtlenítőszerek leoldják a típustáblákat. A lézer-gravírozott vagy bemart típusmegjelölések időtállóak.
  • Kiegészítő tömítőgyűrűk extrém igénybevételhez:
    A tisztító- és fertőtlenítőszerek okozta hőmérsékleti sokk különféle erős kitágulásokhoz vezet az acél házban és az öntőgyantában.

Induktív rozsdamentes acél érzékelők

Balluff induktív rozsdamentes acél érzékelők