Induktív tömlőérzékelők

Gyors és egyszerű szerelés

Balluff induktív tömlőérzékelőkAz induktív tömlőérzékelők kiegészítik a gyűrűérzékelő programot, melyekkel a kis méretű alkatrészek továbbítását lehet ellenőrizni. Az automatizált szerelési folyamatokban használt tömlős anyagtovábbításhoz optimalizált induktív működési elvével rendkívül megbízhatóan dolgozik. Emellett a beszerelése is nagyon egyszerű. Tipikus alkalmazási területei a selejtkidobás, az adagolás vezérlése és az alkatrészek számlálása.

Előnyei

  • egyszerű rögzítés az anyagtovábbító tömlőn
  • a 150 ms-os impulzusmegnövelés lehetővé teszi a gyorsan mozgó alkatrészek megbízható észlelését
  • objektumsebesség: max. 20 m/s

Egyszerű rögzítés az anyagtovábbító tömlőn


Balluff induktív tömlőérzékelők