Energia és adatok rugalmas átvitele

Induktív csatolóval

Ha modulokat folyamatosan és automatizáltan kell leválasztani és csatlakoztatni, akkor az induktív csatolók jelentik a megoldást. Az energia és a jelek akár 5 mm-es légrésen keresztül, egyszerre, biztosan és érintésmentesen továbbítódnak. A gyorsan leválasztható egységek egyszerűen kezelhetők, és karbantartás-mentesek. Emiatt mechanikai kopás már nem lép fel. A Balluff induktív csatolójával a berendezés rendelkezésre állása is jelentősen megnőtt. A légrésen keresztüli jel- és energiaátvitel párhuzamos porton át és IO-Link csatlakozással is lehetséges.

Betöltő tár robotcellákban

A betöltő tár látja el a robotot alkatrészekkel (pl. karosszéria-lemezek). A tár betöltését és a befogó állását ennek során folyamatosan érzékelőkkel kell felügyelni. Ha a betöltő tár üres, akkor jel generálódik, és a robot átvált egy második tárra. Ekkor az első tár betölthető.

A betöltő tárról történő energia- és adatátvitelhez a szokványos dugós érintkezőkkel szemben induktív csatoló is használható, melynek révén az érintkezési problémák és a dugós csatlakozás meghibásodási hajlama kiküszöbölhető.

Az újdonságok áttekintése

  • megbízható energia- és adatátvitel (12 W és akár 16 jelig)
  • kompakt ház
  • leválasztható egység egyszerű kezelhetőséggel
  • egyszerű telepítésű plug and play rendszer
  • dugaszolóaljzat M12 számára 
  • az Base és Remote egység közé szögidom helyezhető 
  • karbantartásmentes 
  • nincs mechanikai kopás 
  • a berendezés megnövelt rendelkezésre állása

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide