Kapacitív érzékelők rozsdamentes acélból

Magas követelmények esetén is mindig használatra kész

Balluff rozsdamentes acél BCSA folyékony közegek töltöttségi szintjének ellenőrzése és észlelése higiénikus, érzékeny területeken a rozsdamentes acél kapacitív érzékelők tipikus alkalmazási területeinek egyike. Ezek az érzékelők mindent biztosítanak, ami a biztonságos, stabil és higiénikus gyártási folyamatok megvalósításához szükséges. A rozsdamentes acél tökéletes rögzítési és csatlakoztatási technológiája garantálja a maximális minőségű integrációt.

Az élelmiszereknél használható rozsdamentes acél házuk, valamint agresszív tisztítószerekkel szemben bizonyított ellenállóságuk okán az első választást jelentik az élelmiszeripari nedves és higiénikus folyamatok során. Kimagasló tömítettséggel rendelkeznek (IP 67, IP 68 és IP 69K). Emellett 120 °C-ig hőmérsékletállóak. Mindez garantálja a hosszú élettartamot és a folyamatok biztonságát, röviden: a maximális minőséget.

Kapacitív érzékelők nem csupán az objektumészlelés és töltöttségi szint érzékelés mesterei az nagy kihívást jelentő élelmiszer- és gyógyszeripari alkalmazások során, hanem olyan helyeken is bevethetők, durva környezeti feltételekkel kell megbirkózni.

A klasszikus hengeres forma mellett hasáb formájú és lapos érzékelőket is kínálunk. Minden verzió vegyileg ellenálló anyagból készül, mely számos alkalmazási területen bevethető, így mindig ki tudja választani a megfelelő beszerelési formát.

Kapacitív érzékelők rozsdamentes acélból

  • magas rögzítési nyomatékhoz
  • különösen alkalmas durva környezetekhez, például élelmiszeriparhoz, műanyaggyártáshoz, speciális gépekhez, valamint a fafeldolgozáshoz és a bútoriparhoz

Rozsdamentes acél érzékelők


Balluff kapacitív rozsdamentes acél érzékelők