Optoelektronikus Mini érzékelők

A kisebbnél is kisebb

Optoelektronikus Mini érzékelőkAz optoelektronikus Mini érzékelők akkor kerülnek előtérbe, amikor különösen szűk helyekről van szó vagy amikor a nagy sebesség miatt csak nagyon csekély súlyú érzékelők használhatók. Így ezek erősen dinamikus alkalmazásokban, például robotkarokban is használatba vehetők. Itt ugyanis csekély súlyú, kis helyigényű, és maximális kapcsolási pontosságú alkatrészekre van szükség.

A fémből készült Mini érzékelők fényérzékelőként , reflexiós, illetve egyutas fénysorompóként 08M-es hengeres és 8 mm átlóhosszúságú hasáb alakú házban kaphatók. Finoman állítható letapogatási és hatótávolságukhoz egyszerű kezelés társul. Nagy rugalmasságuk révén a kis méretű, robusztus optikai érzékelők különösen gazdaságos választásnak bizonyulnak.

Műanyag házzal (20,6 x 12,5 x 7,6 mm) a teljes terméksor rendelkezésre áll: fényérzékelők, reflexiós fénysorompók, egyutas fénysorompók, valamint háttérelnyomással rendelkező fényérzékelők. A belső fémhüvely biztos és egyszerű rögzítést garantál. Lézerhez hasonló, látható fényfoltja lehetővé teszi a kis alkatrészek precíz felismerését. A piacon egyedülálló, 1,2 méteres hatótávolsága és rövid átváltási ideje ideális munkaeszközzé teszik.

Előnyei

  • fokozott hatékonyságot biztosító egyszerű kezelés
  • nagy konstrukciós szabadságot nyújtó számos kialakítás
  • magas folyamati pontosságot adó, kiérlelt lézeres vagy pinpoint-technológia

Az apró alkatrészek biztos felismerése a BOS Q08M lézeres egyutas fénysorompóval