Színérzékelők

Színek észlelése és felismerése

Balluff színérzékelőkSzínérzékelőink az alkalmazások széles spektrumához használhatók – legyen szó akár a színek biztos felismeréséről gyors folyamatokban, vagy kitűnő színérzékenységről sötét árnyalatok esetén. Az érzékelők fehér fényimpulzusokkal dolgoznak, ezáltal az idegen fénybehatásokra nagy mértékben immúnisak. Az objektumról visszavert fényt három különböző érzékelő (piros, zöld, kék) fogja fel és értékeli ki.

Ha nem csupán különböző színeket, hanem az ellenőrzés során a legkisebb színárnyalatnyi különbségeket is fel kell ismerni, akkor a Balluff optoelektronikai megoldásai mindenkit túlszárnyaló minőséget biztosítanak. A True-Color érzékelő már a minimális eltéréseket is észleli, és felismeri, hogy polírozott vagy polírozatlan fémfelülettel van-e dolga. A kifakult színek biztosan kiválogatódnak, a nyomási minőség az első pillanatban felismerésre kerül, így a minőség-ellenőrzés teljesen új útra terelhető .

Alkalmazások

A színérzékelők számtalan alkalmazáshoz használhatók: ilyen például a csomagolástechnika, a robotika, az automatizáció, a minőségbiztosítás, vagy a feldolgozóipar. Egyszerűsítse le és gyorsítsa fel az automatizált folyamatokat a sokoldalú színérzékelőkkel – például apró színeltérések felismerése szőnyegekben vagy textilekben, vagy csomagolások és címkék színkódolása.

True-Color érzékelők használat közben

Termékek

Színérzékelők