Ferde szögű fénysorompók

Benézhet a sarok mögé

Balluff ferde szögű fénysorompókA pontosság, valamint az apró alkatrészek és részletek észlelése terén a ferde szögű fénysorompók verhetetlenek. A villás fénysorompók továbbfejlesztett változataként azokkal közel azonos technológiával rendelkeznek. Különleges kialakításukkal sokféle, erős igénybevételt jelentő alkalmazásnál különösen jó választásnak bizonyulnak. Kialakításuk és sugármeneteik geometriája révén szinte bármilyen irányból érkező objektumokat fel tudnak ismerni. A Balluff ferde szögű fénysorompói vörös- és lézerfényű változatban is kaphatók.

Alkalmazások

  • szereléstechnológia és anyagtovábbítás
  • Robotrendszerek
  • Pozíció- és helyzetellenőrzés

Előnyök

  • különösen rugalmasan szerelhetők szögben megtört alakjuk révén, a beépítés még nehéz viszonyok mellett is gond nélkül megy
  • az objektumfelismerés legbiztosabb formája, mivel a fénysugár fizikailag meg kell szakadjon: magas pontosság
  • gyors üzembe helyezés, az adót és a vevőt nem kell beállítani, látható fényfoltja révén könnyen beigazítható
  • magas működési biztonság, mivel az adó és vevő nem állítható el egymástól