Fényrács

Minden ellenőrzés alatt tartva

Balluff fényrácsokA fényrácsok különböző mérőmező-magasságokkal,  valamint kisebb és nagyobb hatótávolsággal is kaphatók. Így a széles és nagyon magas objektumokat is biztonsággal észlelni lehet. Fényrácsaink emellett választható módon alacsonyabb vagy magasabb felbontással is kaphatók. A rendszer egy adott objektum magasságának vagy szélességének közvetlen továbbításához rendelkezik egy analóg feszültségkimenettel is. Egy kiegészítő kapcsolási kimenet jelzi, hogy az ellenőrzött területen tartózkodik-e objektum. A mellékelt tartóidommal a fényrács gyorsan és egyszerűen felszerelhető. A beállításhoz hasonlóan felhasználóbarát a beállítási folyamat is.

Jellemzők

  • egyszerű csatlakoztatás
  • felhasználóbarát telepítés
  • azonnal üzemkész
  • nincs hosszadalmas paraméterezés
  • Hatótávolság 150 mm és 2,1 m között
  • Mérőmező magassága: 100, 150, 300 mm
  • analóg kimenet

Alkalmazások

  • Alkatrészek számlálása
  • Magasság mérése és ellenőrzése
  • Jelenlét ellenőrzése
  • Áthaladás és pozíció ellenőrzése
  • Raklap ellenőrzése
  • Pályaellenőrzés
  • Pozíció- és anyagellenőrzés

Objektumok precíz észlelése fényráccsal

Balluff fényrács használat közben

Termékek

Fényrács