Keret fénysorompók

Alkatrészek dinamikus észlelése

Balluff keret fénysorompókA keret fénysorompók számos, egymással párhuzamosan benő fénysugárból állnak. Ilyen módon az objektumokat nem csupán pontosan észlelik, hanem akár egy adott területen (ablakban) is képesek észlelni őket. Az optika speciális elrendezése révén a keret minden részén egyformán magas felbontás biztosítható. Keret fénysorompóink dinamikus működésűek, ami azt jelenti, hogy az aktív területen csak a mozgó alkatrészek kerülnek felismerésre.

Jellemzők

  • egyformán magas felbontás
  • dinamikus működési mód: csak a mozgó objektumok kerülnek észlelésre, a továbbítóaknák stb. nem befolyásolják a mérést
  • apró alkatrészek felismerése akár 0,8 mm-es méretig
  • beállítható kimeneti jelhosszak
  • beállítható érzékenység
  • három keretméret
  • Szabványos M8-as dugaszolt csatlakozó

Alkalmazások

  • Az apró alkatrészek sűrített levegős továbbítása
  • Szálszakadás ellenőrzése
  • Selejtkidobás ellenőrzése
  • Alkatrészek számlálása / leválogatása

Keret fénysorompók alkatrészek számlálásához

Balluff keret fénysorompók használat közben