Lumineszcens érzékelő

Láthatóvá teszik a láthatatlant

Balluff lumineszcens érzékelőkA  lumineszcens érzékelők akkor kerülnek előtérbe, ha olyan márkajelzéseket kell leolvasni, melyek az emberi szem számára láthatatlanok. Minden típusú fluoreszcens anyagot felismernek – még akkor is, ha a jelölés csak gyengén látszik.

Beállítás

A háttérnél erősebb lumineszcenciájú jelölések egyetlen gombnyomással felismerésre kerülnek. Az alapértelmezett beállításban az érzékelő világos-kapcsolással dolgozik. A háttér és a jelölés közti alacsony különbség esetén az érzékelő a megbízható eredmény érdekében finomhangolható. Ennek során a kapcsolási mód szabadon választható.

Szolgáltatások

A Balluff lumineszcens érzékelői a berendezés típusától függően a jelöléseket tetszőleges felületen vagy tetszőleges háttér előtt felismerik. A lumineszcens érzékelők emellett különböző fényforrásokkal választhatók. Az UV-fény választása esetén külső lámpára már nem lesz szükség. A letapogatási távolság pedig kiegészítő objektívekkel még tovább növelhető. A High-Power-UV-LED lámpa a nagy hatótávolságot és a szűk beépítési feltételeket adaptálható fényforrással teszi lehetővé.

Alkalmazások

  • Logisztikai feladatok (jelölés, leválogatás)
  • Gyártási folyamatok alatti feladatok (továbbítás, felügyelet, osztályozás)
  • Csomagológépek (vágás ellenőrzése, hajtás)
  • Kerámiaipar (pl. az elemek pozicionálása)
  • Fafeldolgozó ipar (pl. ragasztószalag ellenőrzése)
  • Gyógyszeripar (ellenőrzési feladatok a gyártási folyamatban)
  • Textilipar (pl. a szabás vezetése)
  • Élelmiszeripar

A palackok megfelelő pozicionálása a dobozolás előtt

A palackok  megfelelő pozicionálása a dobozolás előtt