Nagyobb hatékonyság a belső logisztikában

Ipari RFID: Ferroident – nagy teljesítmény fémen is

861779 G 22 01

Az anyagok optimalizált továbbításához

Az egyre összetettebb gyártási folyamatok és a termékek növekvő száma miatt az üzemen belüli anyagmozgatás könnyen kieshet az ütemből. Ennek megakadályozására az áru- és adatforgalmat ipari RFID megoldással lehet összekapcsolni, mely biztosítja a folyamatok problémamentes előrehaladását.

Nyomonkövethetőség minden adat esetében

A Balluff ipari RFID BIS M érintés nélkül rögzíti egyazon tételek esetén a teljes gyártási folyamatot, és minden adatot visszakövethető tesz. Így például azt is pontosan tudhatja, hogy milyen anyagok és hol vannak felhasználva, milyen sorozatszámok vannak használatban, vagy milyen gépek kerültek sorra. Ez maximális biztonságot
hoz a beszállítói lánc kezelésében. Az RFID használatával
az ellátási és gyártási lánc teljes mértékben átlátható.

Maximális gyártási biztonság minden környezetben

Minőségi ingadozások a Balluff Ferroident használata esetén már nem fordulhatnak elő. A hibák következetesen kiküszöbölhetők , mivel azonnal felismerésre kerülnek, és az érintett alkatrész visszavezetődik, majd vagy kijavítódik, vagy a selejtbe kerül. S mindez teljesen automata módon:. mivel az ipari RFID BIS M a folyamatokat saját maga vezérli.

A nagy teljesítményű Ferroident optimális gyártási biztonságot teremt: a vivőanyagtól és a tartalomtól függetlenül. Nem csupán víz, olaj vagy por esetén,. hanem fémeknél is.

861779 300x

A tartalomtól függetlenül abszolút megbízható, akár

  • fém (alumínium, rozsdamentes acél...)
  • műanyag (PVC, teflon ...)
  • folyadék (víz, olaj ...)
  • természetes anyag (fa, kaucsuk...)

Minden környezetben – akár fémen is

  • érintésmentes és robusztus
  • apró és erőteljes
  • nagy írási / olvasási távolság
  • tetszőlegesen újraírható
  • rugalmas, gyors kommunikáció

A Ferroident minden környezetben megfelel az ipar igényeinek. Korlátlan írási / olvasási ciklusai korlátlan, gyors  kommunikációt tesz lehetővé. Ráadásul ez a kis méretű, nagy hatótávolságú, 13,56 MHz-es energiabomba minden vezérlésbe integrálható.


Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide