Minden környezethez megfelelő

CC-Link HF kiértékelő egység

Az Ázsiában vezető Feldbus-protokollnak számító CC-Link-hez kifejlesztett Balluff ipari nagyfrekvenciás RFID kiértékelő egysége gyors és robusztus kommunikációt tesz lehetővé különböző résztvevők között. . Az ISO 15693 és 14443 szabványnak való megfelelőség, valamint a világszerte engedélyezett 13,56 MHz-es frekvenciája révén globálisan alkalmazható.

Most akár a helyszínen is

A 13,56 MHz-es HF BIS M-699 kiértékelő egység közvetlenül a helyszínen használható. Bárhol bevethető, ahol egy robusztus vezérlőt CC-Link kapcsolaton át kell csatlakoztatni. A speciális adathordozók sokszínűsége (pl. szoros beépíthetőséggel fémbe, 200 °C-ig való használható, vagy a maximális távolságra optimalizálva) szinte az ipar összes területén felhasználási lehetőségeket kínál.

Előnyei

  • az adathordozók és antennák sokoldalú kombinációs lehetősége révén rugalmasan alkalmazható
  • akár két antenna is egy kiértékelő egységen
  • ellenőrzött minőség CC-Link tanúsítvánnyal
  • Időt takaríthat meg a dugókon alapuló kábelezéssel, az egyszerűen felcsavarozható, robusztus házzal, és a kész funkcionális modulokkal történő üzembe helyezéssel. A diagnosztikai funkció csökkenti a szükséges ráfordításokat.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide