13,56 MHz-es HF-adathordozó magas hőmérséklethez

200 °C BIS-M adathordozók használatával

Ha az RFID  egységet magas hőmérsékletű festősoron vagy gyártási folyamatokban kell használni, akkor, a robusztus HF BIS M-107 adathordozó a legjobb választás.

A nagy teljesítményű  HF BIS M-107 adathordozó itt érzi a legjobban magát. Különösen jól használható olyan területeken, ahol durva környezetben gyors adatátvitelre és nagy írási/olvasási távolságra van szükség.

Érintésmentes módon minden adatot rögzít, és így visszakövethetővé is teszi őket. Korlátlan számú írási/olvasási ciklusa rugalmas és gyors kommunikációt biztosít nagy adatmennyiségek esetén is. Ennek során a kopásmentes rendszer minden vezérlésbe integrálható.

Előnyei

  • 200 °C
  • 1000 óra tesztelés (tartós hőmérsékleten)
  • 30 mm tipikus író/olvasó távolság
  • robusztus ház
  • fémre szerelés hőmérsékletálló alátéttel távtartóként
  • ISO 15693
  • 112 bájt tárkapacitás

A magas hőmérséklethez készült nagyfrekvenciás BIS M adathordozó   használat közben