Azonosítás kerülő utak nélkül

Kiértékelő egység Mitsubishi-vezérléssel

A 13,56 MHz-es HF BIS M-688-001 kiértékelő egység speciálisan a Mitsubishi MELSEC-Q sorozatába való integrációhoz lett kifejlesztve. A kétcsatornás kártyához a BIS M sorozat minden író/olvasó feje csatlakoztatható. Nagy számú változata révén minden alkalmazáshoz megtalálható a megfelelő konfiguráció.

A MELSEC-Q sorozat lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy minden alkalmazáshoz a legjobb kombinációt válassza ki a CPU-modulokból, valamint a kommunikációs, speciális és I/O-modulokból. Az eredmény pedig egy maximális rugalmasságú, testreszabott rendszer lesz. Az RFID-nek köszönhetően a folyamatok átláthatóak és hatékonyak.

Előnyei

  • egyszerű üzembe helyezés ingyenes funkcionális modulokkal
  • a vezérlésbe való közvetlen integráció megspórolja a decentralizált kábelezést
  • működésjelző közvetlenül a kapcsokon
  • IP 40 védettségi szint

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide