Kompakt 13,56 MHz-es RFID-rendszerek IO-Link csatlakozóval

Több idő a megfelelő kihívásokhoz

A 13,56 MHz-es ipari RFID-rendszer kompakt kialakításával és egyszerű üzembe helyezéssel is kitűnik a többiek közül.
Frekvenciája révén ezek a rendszerek az ISO15693/14443 szabvány szerint működnek, így a modern gyártósorok feladataihoz is megfelelőek.

Felhasználási területek

Pontosan ott, ahol kevesebb adattal kedvező áron kell jegyzőkönyvezni folyamatokat, például gyártás előrehaladását, tételszámot vagy minőségi adatokat. Szállítórendszerekben vagy raklap-alkalmazásokban az IO-Link csatlakozással ellátott, 13,56 MHz-es RFID-rendszerek megmutatják előnyeiket.

Előnyei

  • rugalmas használhatóság
  • akár négy író/olvasó fel az IO-Link master egységben
  • különböző kialakítási formák a különféle alkalmazásokhoz
  • rövid megtérülés (ROI) vonzó árral

Idő takarítható meg az alábbiak révén:

  • egységes kábelezés a különböző összetevőknél
  • az IO-Link csatlakozással rendelkező RFID-rendszerek egyszerű integrációja
  • üzembe helyezés nagyobb ráfordítás nélkül a funkcionális modulok és diagnosztikai lehetőségek révén