Átlátszóságot hozó nagyfrekvenciás energiabomba

HF-antennás BIS M-350

A belső logisztika egyik nagy kihívása az, hogy folyamatosan változó anyagokat kell szállítani. Ezeknek a váltásoknak a dacára fennakadásmentes üzemi menet és átlátható folyamatok szükségesek. Az RFID-rendszerek esetén ez nem mindig egyszerű. A fémes padlók, a folyadékok és a szennyeződés az RFID-rendszereket nehéz feladat elő állítják. Nem így a HF-antennás BIS M-350 érzékelőt. Mivel ezek és optimalizált adathordozójuk könnyedén áthidalják ezeket a nehézségeket, és így maximális átlátszóságot tesznek lehetővé. Ezzel minden adat bármikor nyomon követhető.

Felhasználási területek

A HF-antennás BIS M-350 érzékelő előnyei mindenhol előtérbe kerülnek, ahol az adathordozók közvetlenül fémre kell kerüljenek, vagy ahol a közvetlen környezet anyaga nem határozható meg előre (pl. ládák szállítása esetén). A BIS M érzékelők könnyedén kiszűrik a különféle anyagokat, így a víz, olaj, por vagy fém többé semmilyen hatással nem lehet az eredményre.

Előnyei

  • Az akár 130 mm-t elérő távolságok rugalmasságot biztosítanak, és a padlótól függetlenné teszik
  • A FRAM-adathordozók közel korlátlan számú írási / olvasási ciklust tesznek lehetővé.
  • ISO 15693 kompatibilis rendszere miatt világszerte használható.
  • A közvetlenül az antennaházon lévő állapotkijelző megkönnyíti a mindennapokat.
  • Robusztus háza biztonságos használatot tesz lehetővé durva környezetben.
  • A 100%-os RFID-minőség megbízhatóságot ad.

A HF-antennás BIS M-350 használat közben