Ipari BIS RFID-rendszerek

Az öt rendszer sokoldalú használhatóságot biztosít

A megfelelő adatok a megfelelő időpontban és a megfelelő helyen

Azok számára, akik az ipari azonosítás során írási és beolvasási funkciót igényelnek és nagy adatmennyiséget kell feldolgozzanak, az ipari RFID-rendszerek jelentik a legjobb megoldást. Minden egyes folyamati szakaszban garantálják a legfrissebb adatok meglétét. S mindezt közvetlen rálátás nélkül is. Emiatt még nagyobb távolságok és erősen dinamikus alkalmazások esetén is különösen megbízható.
A Balluff ipari RFID-rendszerei rugalmas és érintésmentes adatkommunikációt tesznek lehetővé. Gyorsak, robusztusak, és minden környezetben megfelelnek az ipar igényeinek. Magas teljesítményük dacára még az áruk is kedvező.

Használati spektrum

A Balluff ipari RFID öt különféle rendszert biztosít, melyek sokoldalú összetevőket biztosítanak az alkalmazások széles körénél. Így az olyan sokoldalú alkalmazásokhoz, mint a másolásvédelem, a szerszámkezelés, a hozzáférés ellenőrzése vagy az áruk nyomon követése számos különféle kivitelben is rendelkezésre állnak.

Az egyes rendszerek áttekintése

  • A BIS C nagy számú változatával rendkívül széles spektrumban használható.
    Különösen erőteljesen és rugalmasan használható a megbízható szerszám-azonosítás során a hűtő- és kenőanyagokkal
    dolgozó központokban vagy nagy nyomású sterilizáció során autoklávokban.
  • A kedvező árú BIS L a logisztika és a szerelőipar számára ideális választás
  • A BIS M gyors adatátvitelt és nagy írási / olvasási távolságot tesz lehetővé. A belső logisztikában, a hozzáférés ellenőrzésében és a másolásvédelemben maximálisan bevált
  • A BIS S tökéletesen alkalmas a szerelés és gyártás vezérlése során a nagy mennyiségű adatok mozgatására.
  • A BIS U erősen dinamikus alkalmazásoknál optimálisan használható. Maximális biztonságot kínál nagy távolságból is

Alkatrészek

A Balluff ipari RFID-rendszere adathordozóból, olvasó vagy író/olvasó fejből és kiértékelő egységből áll. Az adathordozóra adatok menthetők, illetve ezek ki is olvashatók belőle. Ennek során az adatmennyiség és az írási/olvasási ciklus a tároló médiumtól függ. Az energiája az adathordozó író/olvasó egységtől függ. Akkumulátor használata nem szükséges. Az elektronika és az antenna be van építve. Hatótávolságát a teljesítménye és a frekvenciája határozza meg.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide