Micropulse Pro-Compact útmérő kábelvédőrendszerrel

Időjárásálló henger-visszajelző rendszer

Micropulse Pro-Compact útmérő kábelvédőrendszerrelHa kültérben, extrém körülmények között precíz méréseket szeretne végezni, akkor a Micropulse ProCompact az első választás. Az időjárásálló henger-visszajelző rendszer teljesen rozsdamentes acélból készült, megfelel az IP 68 védelmi osztálynak, kiegészítő IP 69K kábelvédelmi rendszerrel rendelkezik, így minden időben maradéktalanul használható. További előkészítésekre (pl. különálló ház, védőfesték, speciális csavarozás vagy kábelezés) már nincs is szükség.

A rendszer érintésmentes működési elve garantálja a kopásmentes működést és a hosszú élettartamot. A nagy precizitású kimeneti jel a vezérlés számára abszolút jelként rendelkezésre áll a különböző csatolásokon. 

Előnyei

  • extrém környezeti feltételek esetén és 
  • maximális megbízhatóságot és precizitást nyújt

Alkalmazási területek

  • Zsilipek
  • Vízlépcsők
  • Hidraulikus meghajtású nagy szelepek
  • Reflexiós csatornák visszavezetése napenergiás hőerőművekben
  • Úszókotrók
  • Pályatestek
  • Fakitermelő gépek
  • Vízerőművek
  • Építőipari gépek
  • Kombájnok

Megbízhatóság extrém körülmények között is


Termékek

Micropulse ProCompact útmérő kábelvédőrendszerrel