Micropulse Triple útmérő

A „három az egyben“ útmérő!

Micropulse Triple útmérőA legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokban (pl. erőművek, hajómotorok, billenőszekrényes járművek) magas biztonsági és rendelkezésre állási követelmények érvényesek. A Balluff ezeknek a területeknek olyan útmérőket biztosít, melyek többszörösen redundáns kialakításuk révén biztosítják a kölcsönös ellenőrzést és adott esetben tartalék csatornával is rendelkeznek.

Biztonság redundanciával

A háromszoros redundanciájú útérzékelőben található három mérőszakasz egymás mellett 120°-kal elforgatva található a helyzetjeladó felett egyetlen közös védőcsőben elhelyezve. Mágnesei egyidejűleg mindhárom mérési szakaszra hatnak.  A három pozíció kiértékelése három teljesen elkülönített és egymástól független elektronikával ellátott közös házban van. Ez biztonságot nyújt az erős igénybe vételt jelentő alkalmazásoknál.

A „három az egyben“ útmérő!

  • két- vagy háromszorosan redundáns útmérőrendszer fokozott biztonsági követelményekhez
  • az útmérő a változattól függően két vagy három teljesen elkülönített útmérőrendszert tartalmaz
  • indító / leállító vagy analóg csatlakozók
  • kompakt kialakítás
  • max. névleges hossz 1000 mm

A szállítható kimeneti változatok

  • analóg: 0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA, –10...10 V
  • P impulzus csatlakozó

BTL triple – háromszoros biztonság

Triple BTL - háromszoros biztonság