Micropulse útmérő robbanásvédett területekhez

BTL ExSzámos alkalmazás követeli meg az útmérőrendszerek robbanásveszélyes területeken való használatát. A 0. és 1. zónában történő használathoz nyomásálló tokozású magnetostrikciós Micropulse útmérőket kínálunk, melyek többféle rúdalakkal és különböző teljesítménnyel kaphatók. Léteznek olyan változatok, melyek a gázok vagy porok miatt veszélyeztetett területeken használhatók, illetve olyanok is, melyek a 2. zónába tartozó, robbanásveszélyes környezetekben is használhatók.

Robusztus, nyomásálló tokozásuk, valamint egyszerűen és gyorsan cserélhető elektronikai moduljuk révén a robbanásveszélyes területekre készült Micropulse útmérők minden változata megfelel az olaj- és gázipar magas megbízhatósági és egyszerű szerelhetőségi elvárásainak

Alkalmazási területek

  • hidraulikus vagy pneumatikus szelepek
  • csatolási út felügyelete kompresszoroknál
  • töltöttségi szint ellenőrzése
  • szintszabályzás
  • hidraulikus henger tényleges értékeinek észlelése robbanásveszélyes területeken