1000 bar nyomásállóságú Micropulse CD útmérő

Könnyűvé teszik a nehézteher-munkahengereket

BTL7 CD 240x130A Micropulse CD útmérők gondoskodnak róla, hogy az extrém terhek is ellenőrzötten, egzakt módon mozogjanak. Ezek az érzékelők magtenostrikciós útmérési technológiát használnak. Abszolút pontosságú és érintésmentes mérési elvük révén megfelelő választást jelentenek a hidraulikus hengerek dugattyúpozícióinak megbízható, nagy pontosságú és dinamikus mérésre. Speciális peremes és védőcsöves kialakításukkal a Micropulse CD útmérők tökéletesen alkalmasak nagynyomású és nehézteher-munkahengerekbe visszajelzőrendszerként való beépítésre.

Jellemzők

  • beépítés a nyomástartományba 1000 bar nyomásig 
  • mérési hosszok: 25...2000 mm 
  • felbontás: 1 µm-ig 
  • IP 67/68 védettségi szint
  • hőmérséklet-tartomány: –40...+85 °C 
  • Robbanásvédettségi szint: 2. zóna, „nA“ gyulladásvédelmi osztály 
  • Dugó- és kábelváltozatok 
  • Többmágneses technológia

Alkalmazás:

Épületszerkezet és statika

  • Falak aktív védelme 
  • Hidak előretolása és emelkedése 
  • Építmények kiegyenlítése 
  • Off-Shore terület 
  • Alagútépítés

Ipar

  • Szivattyúk és kompresszorok 
  • Kovácsprések 
  • Liftek és emeléstechnika

A nehézteher-munkahengerek a hídelemeket az utcaszintre emelik