Induktív távolságérzékelők

Mini beépítési forma maximális teljesítménnyel

BAW mini-kAz induktív Mini érzékelőket arra tervezték, hogy szűk helyeken is képes legyen a helyzet lekérdezésére. A beszereléskor teljesen integrálhatóak, így olyan kompakt modulokhoz is megfelelőek, mint például a lineáris egységek, a szelepek vagy az aktorok. Kitűnő  integrálhatóságuk révén optimálisak nagy dinamikájú alkalmazásokhoz. Csekély súlyuk (csak 0,7 g) révén az extrém nagy gyorsulással járó alkalmazásokhoz (pl. "Pick-and-Place") is használhatóak.

 

 

Analóg BAW távolságérzékelők használat közben

G P BAW 0001 01 01

Egyszerű beépítés és integráció. Az alig 6 mm-es házba a teljes elektronika bele van integrálva, így külső erősítőre nincs szükség.