A BVS-E Monitor mindenről tökéletes áttekintést ad

Az olvasási és írási eredmények megjelenítése egyszerűen

BVS Monitor termékekA BVS-E Monitor egyszerű, kompakt megjelenítő egység minden BVS-E érzékelő számára. Ezen a felhasználó látja mindazt, amit az érzékelő lát.

A BVS-E Monitor megjeleníti az érzékelő aktuális képét és a beolvasott kódot, képes megjeleníteni a folyamati statisztikát vagy a hibaképeket, és lehetővé teszi az ellenőrzés futó folyamatok melletti behangolását. A nem kívánt folyamati ingadozások így már első pillanatban észlelhetővé válnak és azonnal megszüntethetők. A gyártás megszakítása és a beállítási idő így minimálisra csökkenthető.

Egyedi kezelhetőség

A nagy kontrasztú LCD-kijelző intuitíven kezelhető. Az alkatrészek változása esetén az ellenőrzés számítógép használata nélkül, közvetlenül is behangolható. Ezáltal feleslegessé válnak a hosszú beállítási munkák. A nem kívánt változásokat az integrált kezelési koncepció kiküszöböli.

Sokoldalú szerelhetőség

A monitor sokféle módon rögzíthető. Így rápattintható egy szabványos sínre, beépíthető a kezelőpanelbe, vagy rögzíthető a Balluff BMS szerelőrendszere segítségével. 

Az újdonságok áttekintése

  • Képek, eredmények és statisztikák megjelenítése: az ellenőrzés átláthatóvá tételéhez 
  • az ellenőrzések hozzáigazítása a futó folyamathoz 
  • ez ellenőrzések átváltása a PLC (vezérlés) közbeavatkozása nélkül 
  • beállítói, kezelői és rendszergazdai jelszavakkal operáló kezelési koncepció 
  • egyszerűen és áttekinthetően kezelhető 
  • kompatibilitás: minden érzékelőhöz hozzáigazítható csatlakozás az érzékelőhöz közvetlen kábelezéssel vagy hálózaton keresztül (TCP/IP)

A monitorral ellátott Vision BVS-E érzékelők használat közben

G P BVS 0002 01 01

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide