Mágneses érzékelők a nagy hatótávolsághoz

Mini beépítési forma, nagy kapcsolási távolság

Mágneses érzékelők a nagy hatótávolsághozA hengeres mágneses érzékelők kis méretű, extrém kompakt formájukkal tűnnek ki. A pozíciólekérdezésre optimalizált mágnesek és a hengeres mágneses érzékelők nagyon nagy kapcsolási távolságokat biztosítanak.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy egy 6,5 mm átmérőjű érzékelővel akár 90 mm távolságból is érintésmentesen le tudja kérdezni a pozíciót.

Ezáltal ezek az érzékelők tökéletesen alkalmasak az ipari használatra, és érzéketlenek a szennyeződéssel szemben. Mivel a mágneses mező számos nem mágnesezhető anyagon áthatol, így a pozíció akár tartályok vagy csövek falán át is lekérdezhető. A mágneses kódolás észlelése is lehetséges.

Előnyei

  • a pozíció érintésmentes lekérdezése akár 90 mm távolságból
  • objektumfelismerés nem mágnesezhető anyagokon keresztül
  • optimális beépítési feltételek a kompakt érzékelő és kis méretű mágnesek révén
  • kiemelkedő ár-érték arány

Mágneses érzékelők a nagy hatótávolsághoz használat közben


Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide