Optoelektronikus távolságérzékelők IO-Link csatlakozóval

Precizitás és hatékonyság egyben

Az IO-Link csatlakozással ellátott optoelektronikus távolságérzékelők robusztus fémházban vannak, és 6 méterig terjedő munkatartománnyal rendelkeznek. Az észlelt távolság az IO-Link csatlakozáson keresztül továbbítódik. Ehhez az IO-Link modulon a vezérlésből kényelmesen beállítható mindkét kapcsolási pont, emellett a lézer kikapcsolható és a billentyűk zárolhatók is. A fény terjedési sebességén alapuló mérési elv révén nagyobb hatótávolságok érhetők el, mint a háromszögelési módszerrel vagy energiaalapú fényletapogatással dolgozó érzékelőknél. Az érzékelők beállítása a két betanítási gombbal történik.

Ez az innovatív érzékelő-technológia a kimeneti csatlakozások különböző variációival olyan alkalmazásoknál kerül bevetésre, melyeknél a szokásos eljárások műszaki vagy gazdaságossági korlátokba ütköznek. Így például kis objektumok nagyobb távolságból történő felismerésénél, nehéz környezetekben való használat során, vagy ha például magas külső hőmérsékletben vagy ha robotcellában kell letapogatást végezni.

Optoelektronikus BOD távolságérzékelők használat közben

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide