Vision BVS–E azonosító érzékelők

Gyors kódolás, biztos leolvasás

Beolvasás

A BVS-E Ident könnyedén felismeri a termékeket. Nagy biztonsággal, gyorsan és megbízhatóan beolvassa a leggyakoribb vonalkódokat és 2D kódokat. Ebben az eltérő fekvés sem tudja megzavarni. Ezeket ugyanis az érzékelő kiegyenlíti.

Az is mindegy, hogy a kód címkén található, vagy pedig nyomtatva, lézerrel beégetve vagy közvetlenül a termékben elhelyezve készült: a BVS-E csak olvas és olvas – akár másodpercenként 40 alkalommal is.

Ellenőrzés

A Vision érzékelő emellett ellenőrzi a kódok megfelelő tartalmát is, illetve azt is, hogy a megfelelő termék kerüljön használatba. Kiegészítő OCR-funkciójával szövegeket és számsorokat is képes azonosítani, így például felügyelheti a hibás adatok felkerülését is a termékekre.

A kód minőségének értékelése

A Vision érzékelő a kód minőségét az ISO szabvány szerint értékelni is tudja. Ezzel megnő a folyamatok biztonsága, mivel a rosszul leolvasható kódok biztosan kiselejteződnek. Termékei így folyamatosan azonosíthatók maradnak.

Rugalmas rögzíthetőség

Az ipar számára megfelelő, különösen kompakt házban található, így mindegyikük egyszerűen és rugalmasan építhető be. Mindez lehetővé teszi, hogy szűk helyekre is beszereljék őket.

Az egyedi igényekhez igazítva

A különféle optikák, illetve a választható vörös vagy infravörös fényű belső megvilágítás lehetővé teszik az alkalmazásnak megfelelő típus kiválasztását.

A digitális be- és kimenetek képesek az olyan egyszerűbb kijelentéseket, mint például a „Kód beolvasva“ a PLC felé továbbítani. Integrált csatlakozófelülete (RS232, Ethernet TCP/IP) révén a kód tartalmának és minőségének a feldolgozása kedvező áron megtörténhet.

Az újdonságok áttekintése

  • egyszerű, magától értetődő kezelés
  • Vonalkódok és 2D kódok egyidejű beolvasása és ellenőrzése
  • A kód minőségének ISO szabvány szerinti kiértékelése
  • helyzettől független beolvasás, akár nehezített körülmények esetén is
  • számsorok ellenőrzése
  • A kód adatainak átadása RS232- vagy Ethernet-kapcsolaton keresztül
  • CE-minősítésű megvilágítás – „a szemre biztonságos“, infravörös fény esetén is
  • a folyamat jobb nyomon követését szolgáló külső monitor elérhető
  • számtalan, az ipar számára alkalmas alkatrész

Beolvasható kódok

  • Interleaved 2-of-5
  • Code 39
  • Code 128
  • Pharmacode, Codabar
  • EAN 8, EAN 13
  • UPC-A, UPC-E
  • PDF 417

Beolvasható 2D kódok

  • magas és alacsony kontraszt esetén
  • közvetlen jelölésű vagy tükrözött kódok

Alkalmazási példák

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide