Mágneses Global hengerérzékelők

Tökéletes rögzülés a pneumatikus hengerekben

Kompakt mágneses Global hengerérzékelőink tökéletesen rögzülnek. Kialakítási formáik megfelelnek a legkülönbözőbb hengeres hornyoknak. Ezáltal nem csupán szorosan illeszkednek az adott horonyba, de teljesen bele is illeszkednek:

  • felülről vagy oldalról becsúsztathatók
  • Kábel- vagy dugóvariánsok
  • kis beépítési forma

C-horonyhoz: BMF 204 és BMF 214

  • BMF 204 – 3,8 mm-es horonyhoz
  • BMF 214 – 4 mm-es horonyhoz
  • a horony végén betolható
  • tökéletes tartás
  • a horony végén betolható
  • Mini kialakítás befogóhoz és rövid löketű hengerhez
  • tökéletesen pozicionálható

T-horonyhoz: BMF 235

  • BMF 235 – a szabvány
  • nagy és különösen világos LED az egyszerű diagnosztikához
  • felülről a T-horonyba becsúsztatható („Drop-in“ beépítés)
  • normál csavarhúzóval vagy 1,5 mm-es imbuszkulccsal
  • rövid, kompakt kialakítás nagy tartóerővel

V-Twin® – egy dugó két érzékelőhöz

  • M8 vagy M12 kialakítás
  • 1 négy- vagy 2 háromeres kábel
  • mérsékelt anyagszükséglet
  • gyors beépítés
  • alacsonyabb költség
  • egy Multi csatlakozóblokkal / érzékelő elosztóval egyszerűen megduplázható