Az IO-Link a szabványunk

Az ipari azonosításban

Az azonosítási feladatokhoz készült Balluff IO-Link csatlakozók a legkülönbözőbb beépítési formákat fedik le.

RFID csatlakoztatása - olyan egyszerűen, akár egy érzékelőt

  • BIS M: írás és olvasás is lehetséges
  • BIS L: ha csak adatokat kell olvasni
  • Feldbus-kapcsolattól független
  • kedvező út az RFID és a nyomon követés megvalósításához

BIS V kiértékelő egység: az IO-Link leegyszerűsíti az érzékelők és aktuátorok integrálását

  • BIS V kiértékelő egység négy teljesen független antennacsatornával és a legújabb, 1.1-es verziójú, beépített IO-Link master porttal
  • A BIS V használatával költséget takaríthat meg, mivel kevesebb kiértékelő egységre van szüksége.
  • A kiegészítő IO-Link master portok használatával egyszerűen „összegyűjthetők” az érzékelők és érzékelő hubok, valamint csatlakoztathatók az intelligens IO-Link érzékelők és aktorok. Az innovatív IO-Link megoldások teljes, rugalmas spektruma rendelkezésére áll.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide