Vision BVS–E Standard és Advanced érzékelők

Az optimális alternatívák optimális megoldásokat kínálnak

Egy érzékelő elég a legjobb minőség eléréséhez

A Balluff Vision BVS érzékelőivel a magas termelékenység, a jelentős gazdaságosság és az optimális minőség mellett teszi le a voksát. A BVS érzékelőt ott használja, ahol a felügyeleti funkciót folyamatosan vagy gyorsan változó környezetben kell ellátni. Igazítsa hozzá a Vision érzékelőt a feladatához. Az átállítás bármikor lehetséges – akár a gyártási folyamat közben is. Ilyen kódon mindig rugalmas marad, és gyártását maximális megbízhatósággal felügyelheti. A Vision használatával egyetlen érzékelő is magas hatékonyságot biztosít.

BVS-E Standard

A Vision érzékelő kedvező árú, belépő szintű Standard verziója 20 vizsgálati tárhelyet biztosít, valamint szabad választási lehetőséget kínál hét független, szabadon elforgatható szerszám között. Minden vizsgálati egységen akár 25 jellemző is betanítható:

  • egyszerű paraméterezés a programon keresztül
  • a kép fényerejének automatikus beállítása
  • a jellemzők precíz felismerése
  • több érzékelő egy hálózatban
  • nagyítási funkció és még számos más egyéb

BVS-E Advanced

A BVS-E Advanced erős igénybevételt jelentő, gyors alkalmazásokhoz készült. Biztosítja a Standard verzió összes szolgáltatását, valamint lehetővé teszi a helyzet 360°-os felismerését, és a különböző jellemzőket logikusan összekapcsolja. Ilyen módon 25 szerszám kombinálható úgy, hogy a három digitális kimenet teljesen kihasznált legyen:

  • 360°-os elfordítási helyzet utánkövetése minden szerszám esetén
  • a skálázható felbontás révén magas alkatrész-sebesség
  • kimenetek lefedése logikus összekapcsolás révén
  • rövid feldolgozási idők

Added-Value-Kits

Mind a Standard, mind az Advanced verziókhoz rendelkezésre áll Added-Value-Kit, mely az érzékelő üzemeltetéséhez szükséges összes elemet tartalmazza:

  • Vision érzékelő a programot tartalmazó CD-vel és a használati útmutatóval
  • Tartóidom és szerelék
  • Tápkábel és paraméterezési kábel

Ha a csatlakoztatáshoz szükséges 24 voltos hálózati egység hiányzik, akkor természetesen ezt is biztosítjuk.

A terméksor összes szerszámának áttekintése

  • Fényerő ellenőrzés
  • Kontraszt kiegyenlítése
  • Pozíció ellenőrzése
  • Élek számlálása
  • Vastagság összehasonlítása
  • Minta felismerése
  • Körvonal ellenőrzés
  • Ábrák összehasonlítása
  • 360°-os minta felismerése

BVS-E Advanced használat közben


Új funkciók a BVS-E Advanced modelleknél

A 360°-os mintafelismerés lehetővé teszi, hogy az érzékelő az eltérő mértékben elforgatott alkatrészeket is felismerje. Az objektum irányultságával többé nem kell foglalkoznia. Az objektum biztosan hozzáigazítódik.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide