EtherCAT

Még egyszerűbb, mint a klasszikus Feldbus

EtherCAT-modul nyolc IO-Link porttal, beépített kijelzővel és webszerverrel
Az új EtherCAT-modul is biztosítja az IO-Link összes funkcióját. Így egyszerűen és olcsón telepíthető. Nyolc IO-Link portja egymástól teljesen függetlenül paraméterezhető és használható. Az IO-Link portok szabadon konfigurálhatók szabványos I/O-portokként is, és így további nyolc be- és kimenetet biztosítanak a szabványos érzékelők és aktorok számára.

Az összes Ethernet-alapú modulhoz hasonlóan az EtherCAT-modul is beépített webszerverrel és kijelzővel rendelkezik, mely további hardver és szoftver felhasználása nélkül is gyors diagnosztikát tesz lehetővé. Csupán indítsa el az Internet Explorer böngészőt és csatlakozzon fel, és a modul állapota máris megjelenik.

Még egyszerűbb, mint a klasszikus Feldbus

  • automatikus címátadás
  • hálózati tuning nélkül
  • beépített diagnosztika és hibalokalizálás
  • nem szükséges switch konfigurálása, vagy MAC- és IP-címek összetett kezelése

EtherCAT egy pillanat alatt
Az EtherCAT egy ipari Ethernet-technológia, mely kimagasló teljesítménye, alacsony ára és rugalmas topológiája mellett egyszerűen is kezelhető.

Szabad topológiaválasztás
Az EtherCAT úgy biztosítja a topológia szabad kiválasztását, hogy eközben a sín-, a gyűrű-, a fa- és a csillagtopológia egymással szabadon kombinálható. Ezt a rugalmasságot tovább fokozza az eszközök és szegmensek üzem közbeni le- és felkapcsolása, valamint a gyűrűtopológia vezetékredundanciája is.

Centralizált és decentralizált architektúrához is megfelelő
Az EtherCAT centralizált és decentralizált architektúrához is megfelelő, támogatja a master/slave, master/master és slave/slave kombinációkat, valamint ráköthetők alárendelt Feldbus-hálózatok is. Az EtherCAT Automation Protokoll révén a gyári szintet is lefedi, és ehhez a meglévő infrastruktúrát használja fel.

Az EtherCAT maximum 65535 résztvevőt támogat, ahol a Fast-Ethernet fizikai tulajdonságai miatt egy-egy résztvevő között maximálisan 100 méter távolság lehet. Hosszabb szakaszokra optikai kábelt kell használni.

Mindenhol kiépíthető
A bárki által implementálható, nyílt technológiát 2003-ban mutatták be, mely 2007-re nemzetközi szabvánnyá vált.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide