BGL villás fénysorompó:

Az egyutas fénysorompó számos egyértelmű előnnyel bír

Üzembiztosságban és pontosságban verhetetlen

Balluff GabellichtschrankenA villás fénysorompók az üzembiztosság és a pontosság terén verhetetlenek. Az egy házba épített adó és vevő megspórolja a költséges szerelési és beállítási munkákat, és garantálja a folyamatok biztonságát.

Azonos mechanikai és optikai tengelyek

Már a berendezés kialakításában megjelenik ezeknek az érzékelőknek egy igen jelentős előnye: az adó és a vevő mechanikai tengelye mindig egybeesik az optikai tengellyel. Így ezeket egy vonalban, közvetlenül az alkalmazásba bele lehet építeni.

Megbízható és rugalmas

A magas optikai felbontás és az ismétlési pontosság olyan megbízható jellemzők, melyek lehetővé teszik, hogy a gyártási sorozatot minden gépbe optimálisan kösse be. A tervező ezáltal az ideális beépítési méretet egy 9 különböző méretű házból álló, 5 és 220 mm közötti villatávolságú termékpalettáról választhatja ki. A szabványosított rögzítőfuratok standardizált, költséghatékony szerelési koncepciót tesznek lehetővé.

Egyszerű szerelés

A villás fénysorompók a felépítés és a gépekre való felszerelés során az objektumhoz való egyszerű beállításukkal és robusztus fémházukkal is meggyőző megoldásnak bizonyulnak. A felhasználónak csupán egy elektromos csatlakozóra és egyetlen kábelre van szüksége. Ezáltal költségeket és energiát is spórolhat.

Vörös, infravörös és lézerfénnyel

A Balluff villás fénysorompói vörös, infravörös és lézerfénnyel is kaphatók. Ezen túlmenően pinpoint LED-es változatok is kaphatók. Ezek a normál vörös fényű LED-hez képest nagyon apró, precíz fényfoltokkal dolgoznak, melyek nagyobb villatávolságnál is jól láthatók. Ez jelentősen megkönnyíti az objektumhoz való beállítást.

Sokoldalú használhatóság

A villás és ferdeszögű fénysorompók elsősorban szerelési és kezelési munkáknál használatosak, egyes speciális változatok azonban szinte korlátlan alkalmazási körben bevethetők. Az átlátszó objektumok felismerésére szolgáló változatok a fóliák, üvegek és palackok felismerésénél mutatják meg igazi erejüket. Gyorsan felszerelhetőek és az utólagos beállítási igény veszélye nélkül egyszerűen üzembe helyezhetők és rendkívül megbízhatók.

Víztartalmú folyadékok felismerésére szolgáló kivitelben a palackok töltési szintjét ugyanolyan megbízhatóan felismerik, mint a tömlőkben vagy átlátszó kis csövekben található légbuborékokat. Azoknál a nagyon kis tartályoknál, ahol más érzékelési elvek csődöt mondanak, ezek az érzékelők megbízható és robusztus megoldást kínálnak.

Analóg villás fénysorompók fényszalaggal

A villás fénysorompók csúcsmodellje a nagy teljesítményű fényszalaggal ellátott, analóg kivitelű BGL-C. Ezek az objektumok pozícióját (pl. a pályaszéleket) nem csupán tökéletes biztonsággal, de teljes pontossággal is ismerik fel. Ezáltal az utószabályzás és pozicionálás gyerekjátékká válik. A beépített légfúvókák biztosítják, hogy semmilyen szennyeződés ne rakódhasson le.

A hasznuk

  • a magas folyamatbiztonság, mivel az adó és a vevő fixen egymáshoz van állítva
  • Az egyszerű szerelés és üzembe állítás révén időt spórolhat. Beállítás szükségtelen
  • A négy különböző sorozatból csupán ki kell választania az optimálisat: a fény típusától függően objektumfelismeréshez és -pozicionáláshoz, apró alkatrészek felismeréséhez, illetve szennyezett környezetben történő üzemeltetéshez
  • kiegészítő speciális változatok új megoldásokhoz: átlátszó tárgyak felismeréséhez, víz észleléséhez vagy pályavezérléshez

Számlálja az átlátszó palackokat az átlátszó tárgyak felismeréséhez készített BGL egységgel