Smartlevel

A kapacitív érzékelők nem ismernek határokat

Balluff kapacitív Smartlevel érzékelőkA nagy teljesítményű kapacitív Smartlevel érzékelők ott mutatják meg valódi tudásukat, ahol más érzékelők falakba ütköznek. Ezért a Smartlevel érzékelők olyan alkalmazásoknál is bevethetők, ahol korábban nem lehetett mérést végrehajtani. Mindezt akár kritikus feltételek esetén is – így a Smartlevel érzékelők minden másnál többet nyújtanak.

Nehéz helyzetekben is

Smartlevel

  • kompenzálja a nedvességet, habot és letapadt anyagokat
  • az üveg és műanyag falakon 10 mm-es falvastagságig átlát
  • vizes oldatoktól az erősen vezetőképes közegekig mindent felismer

Smartlevel – csekély költségekkel

Beállításmentes

  • telepítése és tisztításmentes használat révén a legtöbb alkalmazáshoz használható
  • csökkentett anyag- és karbantartási igény (pl. az áthidaló csövek kiesnek)

A Smartlevel kibővíti az alkalmazási spektrumot, megnöveli az alkalmazások biztonságát, és optimalizálja a gyártási folyamatot.

Töltöttségi szint ellenőrzése betöltőberendezéseknél