Intelligens hálózati eszközök

A berendezések kiemelkedő rendelkezésre állásáért

Ha berendezéseket és gépeket különösen hatékonyan kell üzemeltetni, akkor nagyon megbízható áramellátással kell rendelkezzenek. A Balluff intelligens hálózati eszközei megbízhatóság maximális szintjét nyújtják. Akárhová szerelik őket, mindenhol komplex képet adnak környezetükről, melyet így folyamatosan felügyelet alatt is tartanak.

A LED-ek egyszerű megfigyelést tesznek lehetővé

A terhelés és a kihasználás intenzitása a kezelő számára a LED-ekről egy pillanat alatt leolvasható, így a berendezést optimális teljesítménnyel tudja használni. Emellett az eszköz élettartama (Lifetime) is kijelzésre kerül. Ez mind a kezelést, mind a karbantartást leegyszerűsíti. A kezelő pedig teljesen pontosan látja, hogy az eszközt mikor kell kicserélni. A berendezések rendelkezésre állása ezzel tovább fokozható.

Előnyei

  • a gépek és berendezések folyamatos felügyelete és diagnosztikája
  • hatékony üzemeltetés megbízható hálózati eszközökkel
  • az eszköz optimális használata és az élettartam meghosszabbítása
  • a karbantartás tervezése
  • az eszköz cseréje csak szükséges esetben

Kivitelek
A Balluff intelligens hálózati eszközei kétféle kivitelben kaphatók
IP-20 védelmi osztály (csavarérintkezőkkel)

  • Üzemi hőmérséklet: –25 °C …+80 °C
  • Tárolási hőmérséklet: –40 °C…+70 °C
  • 5 A és 10 A kimeneti áram
  • MTBF > 800000 óra
  • 15 év élettartam (80%-os terhelés és 40 °C esetén)
  • Hatásfok akár 93%
  • extrém kompakt
  • többé nem szükséges rendszeres ellenőrzés, így a karbantartási munkálatok minimálisra csökkenthetők
  • magas termelékenység

IP-67-védettségi szint (dugós csatlakozóval)

  • Üzemi hőmérséklet: –25 °C …+80 °C
  • Tárolási hőmérséklet: –40 °C…+70 °C
  • agresszív környezetekhez kialakított
  • 3,8 A és 8 A kimeneti áram
  • MTBF > 800000 óra
  • 15 év élettartam (80%-os terhelés és 40 °C esetén)
  • Hatásfok akár 92%
  • az öntvény ház jelentős rezgés- és sokkállósággal rendelkezik
  • többé nem szükséges rendszeres ellenőrzés, így a karbantartási munkálatok minimálisra csökkenthetők
  • magas termelékenység
  • extrém kompakt

Az intelligens hálózati eszközök ideális használati területei a decentralizált telepítések az autógyártásban vagy a gépgyártásban stb.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide