Hálózati tápegységek kapcsolószekrényekhez

Megbízható teljesítmény magas követelményekhez

Berendezések és gépek hatékony üzemeltetéseHálózati tápegységek kapcsolószekrényekhez
Az ipari automatizálás minden rendszere megbízható és tiszta áramforrást igényel. A Balluff nagy teljesítményű hálózati tápegységeket kínál kapcsolószekrényekhez, amelyek biztosítják a berendezések zavarmentes és hatékony üzemét.

Hosszú üzemidő – hosszú élettartam

A rendkívüli megbízhatóságú készülékek szavatolják az érzékeny vezérlőelektronika védelmét. Elviselik a túlterhelést és a túlfeszültséget. Maximum 800 000 óra/91 év MTBF (Mean Time Between Failure) értékükkel így a gépek és berendezések rendelkezésre állása hosszú ideig garantált.

Fém készülékházban

Az IP20-as fémházas vagy fém-/műanyagházas széles modellválaszték jól beosztott teljesítményt kínál egy- és háromfázisú kivitelben. A 24 V mellett további kimeneti feszültségek is rendelkezésre állnak.

Előnyeik

  • komplett szállítási program – mindent egy kézből
  • biztonság rövidzárlat és túlterhelés esetén ipari környezetben
  • magas rendelkezésre állás minden eszköz esetén
  • hosszú élettartam a biztos üzemelés érdekében
  • átfogó engedélyezési csomag a globális használat megkönnyítésére

Különleges funkciókHálózati tápegység
Párhuzamos / egyedülálló üzemmód (1)
Ha nagyobb teljesítmény szükséges, akkor több egység kombinálható párhuzamos üzemmódban (a legtöbb modell esetében).

Beállítható kimenet (2)
A kimeneti feszültség a kábelezési és az alkatrészek elosztott elhelyezése miatti veszteségek kompenzálására beállítható

Állapotkijelző (3)
LED az egyenáram (DC), a BE üzemállapot és az egyenáram LO (alacsony feszültség) kijelzésére (a legtöbb modell esetében)

Érintésvédett csatlakozók (4)
Nincs szükség további védőberendezésekre

Készenlét kimenet (5)
Tájékoztatja a vezérlőrendszert a hálózati tápegység üzemkészségéről (a legtöbb modell esetében)

Robusztus, DIN-sínre szerelhető kivitel (6)

CE, UL/cUL, CCC és TÜV engedélyek (7)

Alkalmazás
Stabil hálózati tápegységek kapcsolószekrényekhez

A kapcsolószekrényekhez való stabil hálózati tápegységek támogatják a berendezések magas fokú rendelkezésre állását

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide