Induktív távolságérzékelők rozsdamentes acélból

Nem csak az élelmiszeriparban

Rozsdamentes acél BAWA rozsdamentes acél érzékelők és rendszerek mindent biztosítanak, ami a biztonságos, stabil és higiénikus gyártási folyamatok megvalósításához szükséges. A rozsdamentes acél tökéletes rögzítési és csatlakoztatási technológiája garantálja a maximális minőségű integrációt.

A Balluff érzékelői az élelmiszereknél használható rozsdamentes acél házuk, valamint agresszív tisztítószerekkel szemben bizonyított ellenállóságuk okán az első választást jelentik az élelmiszeripari nedves és higiénikus folyamatok során. Kimagasló tömítettséggel rendelkeznek (IP 67, IP 68 és IP 69K). 120 °C-ig hőmérsékletállóak. Mindez garantálja a hosszú élettartamot és a folyamatok biztonságát, röviden: a maximális minőséget még erősen igénybe vevő alkalmazásoknál is.

Szabvány a gyógyszer- és élelmiszeripar számára

A rozsdamentes acél érzékelők rendkívül széles spektruma nagy játékteret tesz lehetővé az egészségügyi eszközök gyártásában, a gyógyszeriparban, valamint a nedves gyártási területeken. Az érzékelők különlegessége  a nagyfokú tömítettség, illetve az ipari tisztítószerekkel szembeni ellenőrzött ellenálló-képesség. Az egzaktul összehangolt rögzítés- és csatlakozástechnika, illetve a rozsdamentes acélból készült, IP 69K szerinti ház már magától értetődik.