Töltöttségi szint mérése BUS M30E2 ultrahangos érzékelőkkel

Vegyileg ellenálló – PTFE-membránnal

BUS M30E2 ultrahangos érzékelőkA BUS M30E2 ultrahangos érzékelők érintésmentesen mérik a töltöttségi szintet normál nyomás mellett, illetve túlnyomás alatt álló tartályokban és tárolókban 6 bar nyomásig. A kapcsoló- és analóg kimeneteket kombinálva a töltési szint mérése és a túltöltés elleni védelem egyszerre valósítható meg. Az érzékelőt PTFE-membrán védi az agresszív folyadékoktól.

A tartályba történő nyomástömített beépítést az 1"-es menetes karima biztosítja. Speciális szoftveres szűrőjük lehetővé teszi a használatukat olyan tartályok esetén is, melyeket felülről töltenek be, illetve melyekben keverőmű található.

Előnyeik

  • érintésmentes mérés 30 mm és 1,3 m közti üzemi távolságig/5 m érzékelési határtávolságig
  • PTFE-membrán véd az agresszív anyagokkal szemben
  • 6 barig nyomásálló
  • G1 folyamatcsatlakozó
  • Rozsdamentes acél ház az élelmiszeripari felhasználáshoz

További jellemzők

  • Kapcsolási és analóg kimenet egyetlen érzékelőben vagy 2 PNP-kapcsolási kimenettel rendelkező változat
  • az érzékelő egyszerű beállítása a digitális kijelzőn
  • IP 67 védettségi szint

Az élelmiszereknél is használható ultrahangos érzékelő folyamatosan felügyeli a tartályok töltöttségi szintjét 6 bar túlnyomásig.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide