Villás fénysorompók folyadékok felismeréséhez

A töltöttségi szint biztos felismerése átlátszó tartályban

BGL villás fénysorompóA folyadékok felismerésére szolgáló villás fénysorompók ideális megoldások a tiszta, színes vagy zavaros folyadékok töltöttségi szintjének átlátszó tartályfalon keresztül történő ellenőrzésére. Infravörös fénysugaruk minden olyan folyadékot felismer, melyben a víz aránya a 15%-ot meghaladja. A vékony lerakódások kitakaródnak. Ezáltal az olyan, problémásabb feladatok is megoldhatók, mint például a finom, kis átmérőjű (≤ 6 mm) átlátszó tömlőkben található víztartalmú folyadékok felismerése.

A fénysorompók NPN- vagy PNP-kapcsolási kimenettel is rendelkezésre állnak, mely a nyitási és zárási funkció között átváltható.

További jellemzők

  • 30 mm és 80 mm villaszélesség
  • Csatlakozás: M8-as dugós csatlakozó, 3 pólusú
  • IP 67 védettségi szint

A villás fénysorompó kritikus alkalmazásokban is észleli a határhelyzeteket, például finom, átlátszó tömlők esetén.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide