Útmérőrendszer a töltöttségi szint mérésével

A Micropulse útmérők a nem mágneses tartályon kívülről lehetővé teszik a töltöttségi szint ellenőrzését

Micropulse BTL útmérőA rúd alakú Micropulse BTL útmérők a nem mágneses tartályok töltöttségi szintjének ellenőrzésére alkalmasak. Ilyenek például a rozsdamentes acél, az üveg- és a műanyag tartályok. Ezek falvastagsága a 8 mm-t is elérheti.

A tartályon belül a töltöttségi szintet az úszóba integrált mágnesgyűrű jelzi. A tartályon kívül elhelyezkedő útmérő érintésmentesen felismeri az úszó helyzetét, és ezt jelként kiértékelésre kiadja.

A töltési magasságok néhány mm és 6 m között megbízhatóan érzékelésre kerülnek. Az utánállítható mérőrendszer emellett ideális választás robbanásveszélyes környezetek számára, mivel ATEX-engedéllyel rendelkező kivitelben is rendelkezésre állnak.

További jellemzők

  • sokféle csatlakozó
  • egyszerű felszerelés áthidaló csövekre
  • jó ár-érték arány

Áthidaló csöveken a töltöttségi szint folyamatos észleléséhez ideális választások a Micropulse útmérők.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide