Csatlakozódugók és csatlakozóvezetékek – egyedi igényekhez

Átfogó program az automatizálás minden területe számára

Mindent egy helyről
Az érzékelők és a rendszerek optimális és azonnali használatához az érzékelők gyártója biztosítja a megfelelő csatlakozódugókat és csatlakozóvezetékeket. Mindez hozzájárul a gördülékeny integrációhoz, így biztosítva a gyors üzembe helyezést.

Teljes körű választék
Az automatizálás valamennyi területe számára rendelkezésre áll a csatlakozók széles körű, átfogó programja. Csatlakozóvezetékekkel, konfekcionálható és busz-csatlakozókkal és egyéb busztartozékokkal csaknem valamennyi hálózat számára. Méretek M5–M23 vagy 7/8“ az USA-ban történő alkalmazásokhoz.

Sokféle anyag – alkalmazásspecifikus anyaghasználat a Föld minden pontján
A használat helye szerint válasszon anyagot. Európa számára PUR, PVC, az amerikai piacra TPE csatlakozók. Halogénmentes és halogénezett kivitelezések. A robotika számára mindezek rendelkezésre állnak anyaghúzó lánchoz alkalmas, hegesztési szikrákat álló vagy csavarásálló változatban is.

Zord körülmények, mint pl. ütések, agresszív és abrazív közegek, hűtő- és kenőanyagok sem tudnak ártani ezeknek a vezetékeknek. Az Ecolab engedéllyel vagy az IP69K szerint készült kivitelek biztosítják az alkalmazhatóságot az érzékeny területeken, például a nagy higiéniai követelményeket támasztó élelmiszeriparban.

Széles hőmérsékleti spektrum: –40 °C-tól 180 °C-ig
Csatlakozódugók és csatlakozóvezetékek kaphatók mind a 180 °C-nál nem nagyobb magas hőmérsékletek, mind pedig a –40 °C-nál nem kisebb alacsony hőmérsékletek számára. 

Teljes körű választék csaknem valamennyi hálózathoz

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide