Apró és finom

Mágnesszalagos hosszmérő rendszer 1 µm felbontással

Mágnesszalagos hosszmérő rendszer 1 µm felbontássalA BML S1F mágnesszalagos hosszmérő rendszer rendelkezik a legkisebb, integrált elektronikával ellátott érzékelőfejjel, így minden olyan helyen is használható, ahol nagyon pontosan kell úthosszakat lemérni, de ehhez kevés hely áll rendelkezésre. Műszaki szolgáltatásai lehetővé teszik az egyedi igényekhez való tökéletes hozzáigazítást.

Lehetséges alkalmazási területek

Lineáris meghajtások, lézeres vágóberendezések, présrendszerek, gépgyártás, préselés és forgóasztalok

A hasznuk

Műszaki szolgáltatások a testreszabott megoldásokhoz:

  • robusztus fémház: zavarbiztosság
  • hosszanti és keresztirányú beépítés: minimális helyigény
  • lineáris vagy rotációs alkalmazás: univerzalitás
  • hiszterézismentes: iránytól függetlenül mindig egzakt pontosságú
  • referenciaimpulzus: egzakt pozicionálás lehetséges
  • akár 48 m hosszú mérési test: sokoldalú alkalmazhatóságot tesz lehetővé

A préselőfej mikrométeres pontosságú pozicionálása révén tökéletes nyomat


Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide