BCC dugós csatlakozó

Magas minőség a gyógyszer- és csomagolóiparnak optimalizálva

Magas minőség

A Balluff dugós csatlakozók tökéletesen megfelelnek a gyógyszer- és csomagolóipar támasztotta követelményeknek. Ezek a magas minőségű termékek az ellenőrző laboratóriumokban intenzív tesztelésen estek át, és a maximális igénybevételhez lettek optimalizálva. Ezáltal a lehető legjobban hozzá lettek igazítva a gyógyszer-és csomagolóiparban használatos érzékelőinkhez és rendszereinkhez.

Egyszerű és gyors csatlakoztatás

A Balluff dugós csatlakozói egyszerű és gyors csatlakozást kínálnak. Ebben olyan segítőkész részletek segítik, mint a jól látható rögzítésjelző a dugó fogórészén, vagy a LED-ek, melyek különböző irányokból is jól láthatók. Minden még rossz látási viszonyok között is megkönnyíti a gép beállítását.

Az új BCC dugós csatlakozók kipróbált PUR kábeljellemzőkkel rendelkeznek, és így sokoldalú, erős igénybe vételt jelentő alkalmazásban is bevethetők.

További előnyök

  • Recézett anya 1.4404-es rozsdamentes acélból
  • vonólánchoz alkalmas
  • lángállóság IEC 332-2 szerint
  • halogénmentes IEC 60754-1 szerint
  • ECOLAB tesztelésen átesett
  • H2O2-álló
  • kábel kialakítása UL-AWM 21198 szerint
  • a dugó fogórésze és a kábel semleges szürke

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide