Érzékelő- / aktor hubok IO-Link csatlakozással

Egyszerű telepítés, hatékony paraméterezés, általános diagnosztizálás

Az IO-Link csatlakozással rendelkező Balluff érzékelő hubok mindenhol hatékonyan egészítik ki a gépek telepítését. Akár 16 Standard érzékelő gyorsan, kényelmesen és biztonságosan csatlakoztathatja. Ennek során minden bemenet nyitásra és zárásra is programozható. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít, mivel az antivalens érzékelők is egyszerűen csatolhatók a DESINA felé. Szabványos háromeres vezetékén keresztül már 2 ms alatt teljes képet kap a folyamatról.

Az IO-Link aktor hubok teljesítik a biztonságos kikapcsolással kapcsolatos, a 2006/42/EK, EN 954-1 3. kategória, EN 13849-1, EN 62061 SIL2 szabványok alapján a kimenetekre vonatkozó passzív biztonsági feltételeket. Az I/O blokk két, egymástól galvanikusan leválasztott szegmensre van felosztva, így egy modul két különállóan kapcsolható biztonsági áramkört is támogatni képes.

Az analóg érzékelőhubbal lehetőség van a két eltérő áram- és feszültségcsatlakozási változat közötti átváltásra, így a nem IO-Link képes analóg érzékelők is megbízhatóan csatlakoztathatók. Négy analóg csatorna használható, melyek további négy, dupla lefedettségű, az IEC 61131 szabvány szerinti digitális Standard bemeneti porttal egészíthető ki, és 10 bites felbontással képes dolgozni.

A konfigurálható érzékelő- / aktor hubok maximális rugalmasságot nyújtanak. A paraméterrekordok révén minden port különálló bemenetként vagy kimenetként is használható. A kimeneti teljesítmény növeléséhez a modulokat kiegészítő feszültségellátással is használhatja.

IO-Link hubok

Kivitelek

Az Balluff IO-Link csatlakozással ellátott érzékelő hubjai az IP 67, illetve IP 20 védelmi osztálynak megfelelő műanyag és fém házban állnak rendelkezésre. A fém érzékelő hubok teljesen öntött házban találhatók, így az ütődések és a maró hatású folyadékok semmi hatással nincsenek rá. Megnövelt hőmérsékleti tartományuk révén 70 °C-ig használhatók, és nagyon durva ipari környezetekben is alkalmazhatók. Az érzékelő hubokat hasznos szolgáltatásként (első sorban a szerszám-azonosításra gondolva) beépített kódolási lehetőséggel is rendelkeznek .

Minden érzékelő hub könnyen telepíthető és támogatja az egyszerű karbantartást, mivel a nagy méretű, világos állapotjelző LED-ek egyértelműen láthatóvá teszik az állapotokat. Ez egyes csatornák portspecifikus felügyelete észleli a rövidzárlatokat és a túlterheléseket a porton, valamint magas fokú, szelektív diagnosztikát biztosít, mely az ilyen funkciókkal ellátott eszközök között egyedülálló szolgáltatás.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide