Agresszív környezetekhez kialakított

Steelface ultrahangos érzékelők

Töltőberendezések Az élelmiszeriparban szigorú higiénés előírások vannak érvényben, így a tisztításnál agresszív szerek is használhatók. Emiatt a használt érzékelő különösen robusztus és vegyileg ellenálló kell legyen.

Az ultrahangos Steelface érzékelővel a Balluff nem csupán egy korrózió- és hőmérséklet-álló érzékelőt kínál a töltöttségi szint érzékeléséhez és az objektumok észleléséhez, hanem egy olyan, precíz eszközt, mely zárt, kiváló minőségű rozsdamentes acél házában (AISI 316Ti) megfelel az IP 68/69K védelmi szintnek is. Ezért aztán az agresszív mosóhabok semmi hatással nincsenek rá.

Érintésmentesen, megbízhatóan érzékel ködön, gőzön és poron keresztül. S mindezt akár nagy távolságból is. A mezőnyből különösen magas  hatótávolságával is kiemelkedik. Mivel nem igényel eszközpárt, így más érzékelőknél rugalmasabban és könnyebben felhasználható. Így a szerelés és utánállítás is egyszerűbbé válik. Az analóg verzió nem igényel ismételt beállítást. A kapcsoló változat könnyen beállítható.

Előnyei

  • nagy hatótávolság
  • érintésmentes, folyamatos mérés
  • vegyi anyagokkal szembeni rezisztencia, akár agresszív mosóhabok esetén is
  • zárt, kiváló minőségű rozsdamentes acél ház (AISI 316Ti)
  • IP 68/69K védettségi szint
  • korróziónak és kimaródásnak ellenálló
  • nem befolyásolja a köd, a gőz vagy a por
  • egyszerűen utánállítható

Ultrahangos Steelface érzékelők a töltöttségi szint észleléséhez