Profibus

Egyszerű kábelezés, azonnali felépülés – a vezérlés gyártójától függetlenül

20 évnyi alkalmazása óta a Profibus kiforrott Feldbus-technológiává vált, mely megbízhatóan támogatja a modern gyártási folyamatokat. A Balluff teljes körű megoldásokat kínálva a Profibus optimális használatához szükséges összes összetevőt biztosítja. A vezérlés gyártójától függetlenül az optimális megoldás mellett dönthet: a Profibus hatékony helyszíni és folyamati kommunikációt valósít meg a közvetlenül a berendezésre történő szerelhetőség miatti egyszerű kábelezéssel és azonnali felépüléssel, valamint gyors váltási lehetőséggel. Durva környezetek esetén is.

A Balluff Profibus megoldásai IO-Link-képesek, így ki tudják használni az IO-Link nyújtotta jelentős előnyöket is. A kábelezés még egyszerűbbé válik. Az általános diagnosztika megelőzi a rendszer kieséseit. A központi paraméterezés miatt a berendezés a lehető leggyorsabban újra feláll. Ezáltal időt nyer, és költségeket is megtakaríthat..

A Profibus használatával ráadásul befektetéseit is biztonságban tudhatja, mivel az IEC 61158/EN 50170 szabványnak való megfelelés révén a berendezés kiépítése könnyebbé válik. A Balluff kiforrott csatlakozástechnológiájával fokozott hatékonyságot és növekvő költségmegtakarítást kínál.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide