Profinet

Az iránysíktól a meghajtásig általánosan integrálható

AZ ipari automatizálás a Profinet révén döntő mértékben továbbfejlődött. A Profinet Ethernet-alapon dolgozik, és a Profibus-csatlakozáshoz képest jelentősen felgyorsult.

A Profibus az iránysíktól a meghajtásig általánosan integrálható. Durva környezetek esetén is. A Profinet ehhez a meghajtásokat és a biztonságtechnikát közvetlenül hálózatba kapcsolja.

A Profinet minden további nélkül kombinálható Profibus-megoldásokkal. Könnyedén összekapcsolható az IO-Link-csatolókkal is. Ez nem csupán a telepítés során nyújt nagy szabadságot, hanem garantálja az egyszerű kábelezést, az általános diagnosztikát és a központi paraméterezést is. Egyben időt is nyer és költséget is megtakarít , így a folyamatok minősége már önmagában a csatlakozástechnika révén is javulni fog.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide